Opublikuj swoje produkty
LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread
LK

LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread

LK 525 MultiZone is a motorized 2-way zone ­valve for application in heating systems in which the flow through one or more zones is to be controlled. The zone valve has On/Off control and is ­designed with a turning slide which allows it to withstand a ­larger pressure difference and reduces the risk of it stalling after a long intermission. On the upper surface of the actuator is an indicator that shows which port is open or closed.

The zone valve must not be installed with the motor underneath the valve unit.

In case of a power failure, the valve cone stays in its current position. When the power is switched off, the valve can be manually set. Remove the motor and turn the spindle to your selected position. When the power is restored, turn the valve back to its original position and reinstall the ­motor.

Please note that the motor can be installed in only one position.

Opis
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 12 seconds (90°)
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE (Actuator only)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylk-525-2w-set-incl-Actuator-230VAC-1m-Cable-female-thread
  • Rodzina produktuLK Armatur
  • Grupa produktuZone Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCSiłownik
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
Albania
Afganistan
Anguilla
Algieria
Argentyna
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Angola
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brazylia
Fidżi
Belgia
Azerbejdżan
Bahamy
Botswana
Chile
Guam
Białoruś
Bahrajn
Barbados
Burkina Faso
Ekwador
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Belize
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Bermudy
Czad
Gujana
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Dżibuti
Kolumbia
Niue
Czarnogóra
Chiny
Dominika
Egipt
Paragwaj
Norfolk
Czechy
Filipiny
Dominikana
Erytrea
Peru
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Grenada
Etiopia
Surinam
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Grenlandia
Gabon
Urugwaj
Palau
Finlandia
Indie
Gwadelupa
Gambia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Gwatemala
Ghana
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Haiti
Gwinea
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Holandia Karaibska
Gwinea Bissau
Samoa
Guernsey
Izrael
Honduras
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Jamajka
Kamerun
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Kajmany
Kenia
Tokelau
Irlandia
Jordania
Kanada
Komory
Tonga
Islandia
Kambodża
Kostaryka
Kongo
Tuvalu
Jersey
Katar
Kuba
Lesotho
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Martynika
Liberia
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Meksyk
Libia
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Montserrat
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Nikaragua
Majotta
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Panama
Malawi
Malta
Laos
Portoryko
Mali
Man
Liban
Saint Kitts i Nevis
Maroko
Mołdawia
Makau
Saint Lucia
Mauretania
Monako
Malediwy
Saint Martin
Mauritius
Niemcy
Malezja
Saint Vincent i Grenadyny
Mozambik
Norwegia
Mongolia
Salwador
Namibia
Polska
Myanmar (Birma)
Sint Maarten
Niger
Portugalia
Nepal
Stany Zjednoczone
Nigeria
Rumunia
Oman
Trynidad i Tobago
Republika Południowej Afryki
San Marino
Pakistan
Turks i Caicos
Republika Środkowoafrykańska
Serbia
Palestyna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Reunion
Słowacja
Singapur
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Rwanda
Słowenia
Sri Lanka
Wyspy Dziewicze
Sahara Zachodnia
Svalbard
Syria
Senegal
Szwajcaria
Tadżykistan
Seszele
Szwecja
Tajlandia
Sierra Leone
Ukraina
Tajwan
Somalia
Watykan
Turcja
Suazi
Węgry
Turkmenistan
Sudan
Wielka Brytania
Uzbekistan
Sudan Południowy
Włochy
Wietnam
Święta Helena
Wyspy Alandzkie
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Owcze
Wyspy Kokosowe
Togo
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe