Opublikuj swoje produkty
LK ArcTune
LK ArcTune
    LK

    LK ArcTune

    LK ArcTune is a room thermostat intended for use with LK Room Temperature Control Arc.
    Interaction with LK ArcTune takes place either via LK's MyLK app or via the room thermostat. During interaction, the thermostat displays the current and desired temperature in the room.

    LK ArcTune can communicate with LK ArcHub either wirelessly (add LK ArcBatteries) or wired (add LK ArcByWire).

    LK ArcTune is available in white and black. Requires an ArcFrame wall mount.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLK-ArcTune
    • Rodzina produktuLK Sytems
    • Grupa produktuArc
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)71
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)17.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
    • Klasyfikacja IFCObiekt