Opublikuj swoje produkty
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® is a compact combination valve for easy filling of solar systems. The valve's compact design makes it easy to install even in tight spaces.

Two M 1" connections with surface for connection with flange, eg. 299189 see accessories. Two filling valves M ¾".

The valve requires no maintenance but the installation should be
checked regularly.

Opis
    • Working temperature: Min. -20 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Max. working pressure: 1,0 MPa (10 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard :G - male thread, ISO 228/1
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: PTFE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylk_321_multifill
  • Rodzina produktuLK Armatur
  • Grupa produktuFilling Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC