Opublikuj swoje produkty
LK 512 MultiSafe - Compression fitting - Heating
LK

LK 512 MultiSafe - Compression fitting - Heating

LK 510/511/512 MultiSafe is a safety relief valve for tap water installations, as well as heating systems with closed boiler system with a power of max.50 kW. The valve must not be used for steam. The outlet is fitted with compression fitting for simple installation of a discharge pipe.

The safety relief valve can be installed horizontally or vertically, i.e. with the valve knob facing outwards or upwards. In horizontal installations the outlet must be positioned so that a water pocket cannot be formed.
The thread has to be sealed in the usual manner.

It is easier to fit the compression fitting if a lubricant is applied to the thread and bevel. Tighten first by hand and then with a box spanner. Number of turns to be tightened with a spanner: See the separate datasheet for compression fittings. Soft pipes are to be fitted with a support sleeve.

The safety relief valve requires no maintenance. The opening function should, however, be checked 2-3 times a year.:

Turn the knob counterclockwise by hand, until water flows out. Let the water flush through for a moment. Then turn the knob until a click is heard, about ¼ turn, and the valve returns to closed position.

The safety relief valve may open after a large discharge from the water heater. This is a normal function since the pressure relief level in the water heater can be reached due to the increased volume of the water when heated.

Opis
    • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C briefly)
    • Thread standard: G - male thread, G - female thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
    • Approvals: CE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylk_512_multisafe_compression_fitting_heating
  • Rodzina produktuLK Armatur
  • Grupa produktuValves for Water Heating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameSafety valves
  • UNSPSC code40141604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 53
  • OmniClass TitleSafety Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania
Albania
Afganistan
Anguilla
Algieria
Argentyna
Australia
Andora
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Angola
Boliwia
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brazylia
Fidżi
Belgia
Azerbejdżan
Bahamy
Botswana
Chile
Guam
Białoruś
Bahrajn
Barbados
Burkina Faso
Ekwador
Kiribati
Bośnia i Hercegowina
Bangladesz
Belize
Burundi
Falklandy (Malwiny)
Mariany Północne
Bułgaria
Bhutan
Bermudy
Czad
Gujana
Mikronezja
Chorwacja
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Demokratyczna Republika Konga
Gujana Francuska
Nauru
Cypr
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Dżibuti
Kolumbia
Niue
Czarnogóra
Chiny
Dominika
Egipt
Paragwaj
Norfolk
Czechy
Filipiny
Dominikana
Erytrea
Peru
Nowa Kaledonia
Dania
Gruzja
Grenada
Etiopia
Surinam
Nowa Zelandia
Estonia
Hongkong
Grenlandia
Gabon
Urugwaj
Palau
Finlandia
Indie
Gwadelupa
Gambia
Wenezuela
Papua-Nowa Gwinea
Francja
Indonezja
Gwatemala
Ghana
Pitcairn
Gibraltar
Irak
Haiti
Gwinea
Polinezja Francuska
Grecja
Iran
Holandia Karaibska
Gwinea Bissau
Samoa
Guernsey
Izrael
Honduras
Gwinea Równikowa
Samoa Amerykańskie
Hiszpania
Japonia
Jamajka
Kamerun
Timor Wschodni
Holandia
Jemen
Kajmany
Kenia
Tokelau
Irlandia
Jordania
Kanada
Komory
Tonga
Islandia
Kambodża
Kostaryka
Kongo
Tuvalu
Jersey
Katar
Kuba
Lesotho
Vanuatu
Liechtenstein
Kazachstan
Martynika
Liberia
Wallis i Futuna
Litwa
Kirgistan
Meksyk
Libia
Wyspy Cooka
Łotwa
Korea Północna
Montserrat
Madagaskar
Wyspy Marshalla
Luksemburg
Korea Południowa
Nikaragua
Majotta
Wyspy Salomona
Macedonia Pólnocna
Kuwejt
Panama
Malawi
Malta
Laos
Portoryko
Mali
Man
Liban
Saint Kitts i Nevis
Maroko
Mołdawia
Makau
Saint Lucia
Mauretania
Monako
Malediwy
Saint Martin
Mauritius
Niemcy
Malezja
Saint Vincent i Grenadyny
Mozambik
Norwegia
Mongolia
Salwador
Namibia
Polska
Myanmar (Birma)
Sint Maarten
Niger
Portugalia
Nepal
Stany Zjednoczone
Nigeria
Rumunia
Oman
Trynidad i Tobago
Republika Południowej Afryki
San Marino
Pakistan
Turks i Caicos
Republika Środkowoafrykańska
Serbia
Palestyna
Wspólnota Saint-Barthélemy
Reunion
Słowacja
Singapur
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
Rwanda
Słowenia
Sri Lanka
Wyspy Dziewicze
Sahara Zachodnia
Svalbard
Syria
Senegal
Szwajcaria
Tadżykistan
Seszele
Szwecja
Tajlandia
Sierra Leone
Ukraina
Tajwan
Somalia
Watykan
Turcja
Suazi
Węgry
Turkmenistan
Sudan
Wielka Brytania
Uzbekistan
Sudan Południowy
Włochy
Wietnam
Święta Helena
Wyspy Alandzkie
Wyspa Bożego Narodzenia
Tanzania
Wyspy Owcze
Wyspy Kokosowe
Togo
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Tunezja
Uganda
Wybrzeże Kości Słoniowej
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wyspy Zielonego Przylądka
Zambia
Zimbabwe