Opublikuj swoje produkty
LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut
LK

LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut

LK 850 ThermoMix® H is a 3-way mixing valve with integrated, adjustable bypass. The bypass can be adjusted up to 50% of the total valve flow.

LK 850 ThermoMix® H is suitable for motorization.

The valve can be mounted at any angle. LK 850 ThermoMix® H can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

Opis
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 3 Nm
    • Media 1: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • Rodzina produktuLK Armatur
  • Grupa produktuMixing Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC