Opublikuj swoje produkty
Kurtynowy rękaw uszczelniający 403M
Kurtynowy rękaw uszczelniający 403M
Kurtynowy rękaw uszczelniający 403M

    Kurtynowy rękaw uszczelniający 403M

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
    Kurtynowy rękaw uszczelniający 403M posiada mocne, wykonane z wytrzymałego materiału kurtyny, zamykające przestrzeń pomiędzy otwartym magazynem a zadokowanym pojazdem. Rękaw dokowy 403M jest wykorzystywany przede wszystkim wtedy gdy występują duże różnice rozmiarow dokujących pojazdów. Ponadto ten typ rękawa może być wykorzystywany jako osłona przejazdu. Kurtynę można dostosować do szczególnych wymagań klientów i sytuacji obiektowej.
    Opis
    • Kurtynowy rękaw uszczelniający 403M do zastosowań zewnętrznych zbudowany jest z wytrzymałej i stabilnej tylnej, nośnej konstrukcji galwanizowanej, wykończony anodowanymi ekstrudowanymi profilami aluminiowymi. . Solidna i wytrzymała konstrucka zapewnia odpowiednią odporność, która powstrzymuje śluzę przed odkształceniami dolnej części. Rama przymocowane jest za pomocą ramion na zawiasach, aby umożliwić ruch w przypadku nieprawidłowego zadokowania i ograniczenie uszkodzeń produktu lub pojazdu. Ze względu na duże obciążenia eksploatacyjne kurtyna 403M wyposażona jest w materiał o wysokiej odporności na rozciąganie i rozdarcie. Kurtyny posiadają rdzeń z włókien poliestrowych pokrytych warstwą PVC. Boczne kurtyny wyposażone są w oznaczenia najzadowe. Wszystkie produkty i systemy Loading Systems, w tym kurtynowy rękaw uszczelniający 403M, spełniają wymagania rygorystycznych standardów i norm. Specyfikacja techniczna • Szerokość 3400 mm • Wysokość 3400 mm • Głębokość 0 mm (model wbudowany) 600 mm (model elewacyjny) opcjonalnie 900 mm • Szerokość kurtyn bocznych 600 mm wraz z profilem • Wysokość kutyny górnej 1000 mm wraz z profilem • Wysokość montażu 500 mm powyżej najzwyższego pojazdu • Modele kurtyn 3000, 3700, 3900 gr/m² • Kolor standardowy Czarny / białe oznaczenia
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycurtain-dock-shelter-403m
    • Rodzina produktuDock Equipment
    • Grupa produktuDock shelters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Śluzy załadowcze
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23_70
    • Uniclass 2015 DescriptionRetractable dock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
    • OmniClass Number23-23 23 21
    • OmniClass TitleLoading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Meksyk
    Andora
    Armenia
    Angola
    Boliwia
    Guam
    Panama
    Austria
    Azerbejdżan
    Benin
    Brazylia
    Norfolk
    Belgia
    Bahrajn
    Botswana
    Chile
    Nowa Kaledonia
    Białoruś
    Bangladesz
    Burkina Faso
    Ekwador
    Nowa Zelandia
    Bośnia i Hercegowina
    Bhutan
    Egipt
    Kolumbia
    Bułgaria
    Brunei Darussalam
    Etiopia
    Paragwaj
    Chorwacja
    Chiny
    Gabon
    Peru
    Cypr
    Filipiny
    Gambia
    Surinam
    Czarnogóra
    Gruzja
    Ghana
    Urugwaj
    Czechy
    Hongkong
    Gwinea
    Dania
    Indie
    Gwinea Bissau
    Estonia
    Indonezja
    Gwinea Równikowa
    Finlandia
    Izrael
    Kamerun
    Francja
    Japonia
    Kenia
    Gibraltar
    Jordania
    Komory
    Grecja
    Kambodża
    Lesotho
    Guernsey
    Katar
    Liberia
    Hiszpania
    Kazachstan
    Madagaskar
    Holandia
    Kirgistan
    Malawi
    Irlandia
    Korea Południowa
    Maroko
    Islandia
    Kuwejt
    Mauritius
    Jersey
    Laos
    Mozambik
    Liechtenstein
    Liban
    Namibia
    Litwa
    Makau
    Nigeria
    Łotwa
    Malezja
    Republika Południowej Afryki
    Luksemburg
    Mongolia
    Reunion