Opublikuj swoje produkty
Amortyzujący rękaw dokowy 400
Amortyzujący rękaw dokowy 400
Amortyzujący rękaw dokowy 400
Amortyzujący rękaw dokowy 400

    Amortyzujący rękaw dokowy 400

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
    Amortyzujący rękaw dokowy 400 stanowi uszczelnienie dokowe, które jest wykorzystywane w izolacji przestrzeni wokół bramy przemysłowej i zadokowanego pojazdu, wykonane z wytrzymałych poduszek. Dobór najwyższej jakości materiałów sprawia, że są one wyjątkowo wytrzymałe na oddziaływanie promieniowania UV. Ponadto materiał posiada wysoką wytrzymałość na rozdarcie, wytrzymałość wzdłużną i odporność temperaturową. Prawidłowy projekt doku przeładunkowego zależy od wielu czynników. Uszczelnienie poduszkowe 400 może być dostosowane do wielu specyficznych sytuacji.
    Opis
    • Poduszkowy rękaw uszczelniający 400 posiada tylny element wykonany z drewnianej okleiny grubości 50 mm. Okleina ta klejona jest wielowarstwowo, aby zapobiec wypaczaniu. Poduszki są przymocowane do tej konstrukcji i pokryte tekstyliami poliestrowymi wzmocnionymi dwustronnie warstwami PVC. Na krawędziach poduszek umiesczone są anodowane profile aluminiowe. Przednia część pionowych uszczelnień posiada oznaczenia zbliżeniowe ułatwiające dokowanie. Wszystkie produkty i systemy Loading Systems spełniają najwyższe standardy i rygory jakościowe. Specyfikacja techniczna (Szerokość poduszki 400 mm) • Szerokość 3100 mm • Wysokość 2900 mm • Szerokość poduszki 400 mm • Głębokość poduszki 300 mm • Wysokość montażu (rekomendowana) 4100 mm • Materiał wierzchni 1400 gr/m² • Materiał wierzchni z płytami osłonowymi 900 gr/m² • Materiał płyty osłonowej 1400 gr/m² • Kolor Czarny (Szerokość poduszki 300 mm) • Szerokość 2900 mm • Wysokość 2800 mm • Szerokość poduszki 300 mm • Głębokość poduszki 250 mm • Wysokość montażu (rekomendowana) 4200 mm • Materiał wierzchni 1400 gr/m² • Materiał wierzchni z płytami osłonowymi 900 gr/m² • Materiał płyty osłonowej 1400 gr/m² • Kolor Czarny
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycushion-dock-shelter-400
    • Rodzina produktuDock Equipment
    • Grupa produktuDock shelters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Śluzy załadowcze
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFoam pad (cushion) dock seals
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Seals
    • OmniClass Number23-23 23 19
    • OmniClass TitleLoading Dock Seals
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna