Opublikuj swoje produkty
Ruchome, mocne odbojniki pancerne
Ruchome, mocne odbojniki pancerne
Ruchome, mocne odbojniki pancerne

    Ruchome, mocne odbojniki pancerne

    Mocne, regulowane odbojniki Loading Systems są wzmocnione pancerzem i poruszają się pionowo zapewniając wyjątkową ochronę doku przeładunkowego. Cechy: - Odpowiednie do intensywnej eksploatacji; - Podążają w górę i dół wraz z zadokowanym pojazdem; - Chronią platformy przeładunkowe i pojazdy przed uszkodzeniami; - Trwała obudowa; - Ocynkowana konstrukcja.
    Opis
    • Ruchomy odbojnik dokowy ESM zbudowany jest z 8 mm płyty stalowej, wytrzymałego rdzenia gumowego i zakrzywionej płyty pancernej. Te odbojniki mogą współpracować z pomostem z językiem uchylnym i wysuwanym teleskopowo. Mocny odbojnik regulowany jest wstępnie zmontowany i w ocynkowanej konstrukcji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydock-bumpers-adjustable-extra-strong
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuDock bumpers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
    • OmniClass Number23-23 23 11
    • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna