Opublikuj swoje produkty
Bardzo wytrzymałe odbojniki ES
Bardzo wytrzymałe odbojniki ES
Bardzo wytrzymałe odbojniki ES

    Bardzo wytrzymałe odbojniki ES

    Bardzo wytrzymały odbojnik ES od Loading Systems to rozwiązanie przeznaczone dla wymagających instalacji. Cechy: - Przeznaczony do użytku w intensywnie wykorzystywanym doku; - Dostępny w dwóch rozmiarach lub jako zestaw mieszany; - Odporny na zużycie; -Dostarczany w ocynkowanym wykończeniu.
    Opis
    • Odbojnik ES zbudowany jest z 8 mm stalowej podstawy, standardowego gumowego odboju oraz 10 mm giętej osłony. Ten odbojnik można wykorzystywać w dokach z rampami o języku uchylnym lub wysuwanym. Odbojnik ES jest wstępnie zmontowany i w ocynkowanej konstrukcji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydock-bumpers-extra-strong
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuDock bumpers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
    • OmniClass Number23-23 23 11
    • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna