Opublikuj swoje produkty
Odbojniki płytowe
Odbojniki płytowe
Odbojniki płytowe

    Odbojniki płytowe

    Płytowy odbojnik od Loading Systems to wytrzymały odbój dokowy z pionową płytą. Cechy: - Przeznaczony do użytku w intensywnie wykorzystywanym doku; - Może być wyposażony w płytę pancerną; - Odporny na zużycie; - Konsola montażowa i płyta pancerna jest ocynkowana.
    Opis
    • Odbojnik płytowy zbudowany jest z 8 mm giętej stali, płyty gumowej 16 lub 18 klasy absorbującej energię i opcjonalnej 10 mm płyty pancernej. Ten odbojnik można wykorzystywać w dokach z rampami o języku uchylnym lub wysuwanym. Odbojnik płytowy jest wstępnie zmontowany i w ocynkowanej konstrukcji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydock-bumpers-lamela
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuDock bumpers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
    • OmniClass Number23-23 23 11
    • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna