Opublikuj swoje produkty
Nylonowe obojniki dokowe
Nylonowe obojniki dokowe
Nylonowe obojniki dokowe

    Nylonowe obojniki dokowe

    Nylonowy odbojnik dokowy od Loading Systems to niemal niezniszczalna alternatywa dla gumowych odbojników. Cechy: - Podąża za pionowymi ruchami naczepy; - Zapobiega uszkodzeniom doków przeładunkowych i pojazdów; - Idealny do użytku z przyczepami o zawieszeniu pneumatycznym; - Odbojnik nylonowy wytrzymuje 4 razy dłużej poprze używanie wszystkich 4 stron; - Dostępny w dwóch rozmiarach; - Nylon nadaje się do recyclingu.
    Opis
    • Nylonowy odbojnik dokowy zbudowany jest z solidnej stalowej konsoli, w której uformowany nylonowy odbojnik może poruszać się w górę i w dół. Pomiędzy tylną ścianą konsoli, a nylonowym odbojem umieszczono gumowy element tłumiący. Nylonowy odbojnik może być używany przynajmniej 4 krotnie dłużej poprzez obrót odboju górą do dołu i tyłem na przód. Para nylonowych odbojów gumowych zawiera lewą i prawą konsole montażową, dwa nylonowe odboje i dwa elementy tłumiące. Odbojniki dostępne są w dwóch standardowych rozmiarach.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydock-bumpers-nylon
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuDock bumpers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
    • OmniClass Number23-23 23 11
    • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna