Opublikuj swoje produkty
Odbojniki Stepped
Odbojniki Stepped
Odbojniki Stepped

    Odbojniki Stepped

    Odbojniki dokowe Stepped firmy Loading Systems charakteryzują się możliwością regulacji położenia, dlatego idealnie nadają się do doków obniżonych, umożliwiających otwarcie drzwi pojazdu po zadokowaniu (Stepped). Właściwości: - Możliwość blokady w najniższym położeniu; - Odpowiednie do doków obniżonych Stepped; - Zabezpiecza przed uszkodzeniem dok oraz ciężarówek; - Dostarczane z elementami typu RB 500; - Możliwość zastosowania płyty ochronnych; - Ocynkowana konsola i mechanizm ruchomy.
    Opis
    • Odbojniki dokowe stepped wykonane są z solidnej konsoli, mechanizmu ruchomego oraz standardowych odbojników gumowych. Kompletne elementy zabezpieczające nie wymagają doraźnej konserwacji. Odbojniki są w standardzie dostarczane jako ocynkowane oraz wstępnie zmontowane.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnydock-bumpers-stepped
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuDock bumpers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
    • OmniClass Number23-23 23 11
    • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna