Opublikuj swoje produkty
High speed door 640NG
High speed door 640NG

    High speed door 640NG

    The Loading Systems high speed door 640NG is a self-repairing roll up door designed to reach different kinds of applications, both internal and external, allowing the traffic flows and assuring high safety. Thanks to the special sliding system, that lets the curtain, without rigid elements inside it, come out from the guides, to protect itself in case of any impact during the operation of the door and allows it to reinsert after one cycle.

    Opis
    • Maximum dimensions:
      W 8000 mm x H 8000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 2,5 m/s
      Closing speed 0,8 m/s adjustable

      Wind resistance:
      3000 x 3000 Class 4
      5000 x 5000 Class 3
      7000 x 7000 Class 2
      8000 x 8000 Class 1

      Structure:
      Not self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel - Stainless Steel 441/ 316

      Curtain:
      Standard: PVC curtain 1300 gr/m², 6 W/m²K
      Optional: Insulated 7 mm, 3.3 W/m²K - Translucent 35/40% - FDA (white) - Antistatic

      Sliding system:
      Patented sliding system with high density
      Polyethylene self- lubricant equipped of
      sliding zipper directly on curtain.

      Control panel:
      Standard: Powder coated steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel - PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Inverter system 50/60 Hz with absolute
      encoder
      Power supply 1-ph, 230V max 16A
      Power supply 3-ph, 400V max 10A
      Power supply 3-ph, 230V max 16A
      Star/Stop Button
      2 free contacts (door open/ closed/ allarme)
      Automatic/ Manual Interlocking between 2 doors
      IP rating for motor and control panel IP54

      Wiring:
      Plug and Play system IP65

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhigh-speed-door-640NG
    • Rodzina produktuIndustrial doors
    • Grupa produktuHigh-Speed doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8000
    • Szerokość (mm)8000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCynk
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 45 17
    • OmniClass TitleRapid Opening Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna