Opublikuj swoje produkty
Pneumatyczny rękaw uszczelniający 407NG
Pneumatyczny rękaw uszczelniający 407NG
Pneumatyczny rękaw uszczelniający 407NG

    Pneumatyczny rękaw uszczelniający 407NG

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)
    Pneumatyczny rękaw uszczelniający 407NG jest najbardziej wydajnym i wytrzymałym uszczelnieniem Twojego doku przeładunkowego! Konstrukcja "akordeonowa" poduszek zapewnione jest optymalne uszczelnienie otworu dokowego. Silnik dmuchawy jest obsługiwany za pomocą tylko jednego przycisku na skrzynce sterującej. Rekaw pneumatyczny 407NG można zmodyfikować tak aby spełnić każde specyficzne wymaganie.
    Opis
    • Poduszki rękawa 407NG wykonane ze specjalnego poliestrowego materiału powlekanego matowym PVC po obu stronach. Powierzchnia kontaktu z pojazdem wykonana jest z gramatury 900 gr/m², pozostała część z 600 gr/m². Konstrukcja poduszek umożliwia ich łagodne rozkładanie i składanie. Osłony przednie wykonane z dwuwarstwowego poliestru o gramaturze 3000 gr/m², elestyczne wzdłużnie i stabilne wymiarowo poprzecznie. Odporna na rozciąganie, twarda, antystatyczna powłoka PVC pokrywa warstwę splatanego poliestru. Rękaw pneumatyczny 407NG jest dostępny w wersji elewacyjnej, wbudowanej w sztywną ramę oraz jako model do wbudowania wewnątrz ścian. Pneumatyczny rękaw uszczelniający 407NG wykonano zgodnie z rygorystycznymi standardami jakościowymi i posiada znak CE. Specyfikacja techniczna • Certyfikat CE • Szerokość x wysokość 3500 x 3750 mm • Światło otworu po napompowaniu poduszek SZ x W 2300 x 2650 mm • Światło otworu po złożeniu poduszek SZ x W 2950 x 3280 mm • Wysokość montazu (rekomendowana) 4750 mm • Prześwit 0 / 800 mm • Osłony boczne stałe przednie 225 mm, górna 420 mm • Szerokość napompowanych poduszek bocznych 600 mm • Wysokość napompowanej poduszki górnej 1100 mm • Materiał poduszki 600 / 900 gr/m2 • Czas napełniania około. 20 sekund • Czas składania (przy 20°C) około. 25 sekund • Skrzynka sterująca - klasa ochrony IP 65 • Silnik dmuchawy - klasa ochrony IP 54 • Współczynnik paneli R 0,59 m²K/W • Zasilanie 1NE / 200–240 V AC / 50/60 Hz • Zużycie prądu 170 W • Prąd sterowania 24V DC • Temperatura pracy –25° and +50° C • Temperatura dla urządzeń w stanie spoczynku –30° and +80° C • Kolor czarny, osłony przednie i poduszki protection strips and cushions profile aluminiowe, panele szaro-białe RAL9002
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyinflatable-dock-shelter-407ng
    • Rodzina produktuDock Equipment
    • Grupa produktuDock shelters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Śluzy załadowcze
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23_42
    • Uniclass 2015 DescriptionInflatable dock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Seals and Shelters
    • OmniClass Number23-23 23 19 11
    • OmniClass TitleInflatable Loading Dock Seals
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Meksyk
    Andora
    Armenia
    Angola
    Boliwia
    Guam
    Panama
    Austria
    Azerbejdżan
    Benin
    Brazylia
    Norfolk
    Belgia
    Bahrajn
    Botswana
    Chile
    Nowa Kaledonia
    Białoruś
    Bangladesz
    Burkina Faso
    Ekwador
    Nowa Zelandia
    Bośnia i Hercegowina
    Bhutan
    Egipt
    Kolumbia
    Bułgaria
    Brunei Darussalam
    Etiopia
    Paragwaj
    Chorwacja
    Chiny
    Gabon
    Peru
    Cypr
    Filipiny
    Gambia
    Surinam
    Czarnogóra
    Gruzja
    Ghana
    Urugwaj
    Czechy
    Hongkong
    Gwinea
    Dania
    Indie
    Gwinea Bissau
    Estonia
    Indonezja
    Gwinea Równikowa
    Finlandia
    Izrael
    Kamerun
    Francja
    Japonia
    Kenia
    Gibraltar
    Jordania
    Komory
    Grecja
    Kambodża
    Lesotho
    Guernsey
    Katar
    Liberia
    Hiszpania
    Kazachstan
    Madagaskar
    Holandia
    Kirgistan
    Malawi
    Irlandia
    Korea Południowa
    Maroko
    Islandia
    Kuwejt
    Mauritius
    Jersey
    Laos
    Mozambik
    Liechtenstein
    Liban
    Namibia
    Litwa
    Makau
    Nigeria
    Łotwa
    Malezja
    Republika Południowej Afryki
    Luksemburg
    Mongolia
    Reunion