Opublikuj swoje produkty
Lampa dokowa LED 12 VDC
Lampa dokowa LED 12 VDC
Lampa dokowa LED 12 VDC

    Lampa dokowa LED 12 VDC

    Lampa dokowa LED (model 12 VDC) firmy Loading Systems służy do oświetlenia wnętrza naczepy podczas prac przeładunkowych. Dokowe oświetlenie LED pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w strefie przeładunkowej. Lampa można łatwo podłączonyć do panelu sterowania. Diody Led charakteryzują się długą żywotnością, średnio 50 000 godzin bez wymiany lamp. Produkt wymaga jedynie zasilania 24W, co oznacza, że oświetlenie LED Loading Systems jest także energooszczędne. Ten model pozwala zaoszczędzić do 84% energii w porównaniu do lampy halogenowej 150W.
    Opis
    • Nasze modułowe oświetlenie LED (wersja 220 VAC) zapewnia natychmistowe, jasne i jednolite światło, z łatwością oświetlając całe wnętrze naczepy. Głowica LED jest wyjątkowo wytrzymała i znacznie bardziej odporna na przypadkowe uderzenia. Lampa dokowa LED wyposażona jest w ruchome ramię wykonane z dwóch wytrzymałych profili, które umożiliwają przesuwanie lampy w doku do wymaganej pozycji. W skład kompletnego zestawu wchodzi lampa doświetlająca, ruchome ramie w ostrzegawczym żółtym kolorze oraz okablowanie. Opcjonalny transformator na szynie DIN podłączony jest do skrzynki sterującej platformy przeładunkowej, śluzy pneumatycznej lub bramy segmentowej. Specyfikacja techniczna • Normy oznakowanie CE • Wymiary lampy (LxWxH) 76x110x181 mm • Wymiary wraz z ramieniem (LxWxH) 1115x110x310 mm • Żywotność 50.000 godzin • Pobór mocy 24 W • Liczba diod LED 6 • Zasilanie 12 VDC • Wtyczka lampy • Strumień światła 1500 lm • Barwa światła 5000-7000 K • Stopień ochrony IP 68 • Waga (kompletnego zestawu) 5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyled-dock-light-12-vdc
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuAll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)315
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)1115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Lights
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna