Opublikuj swoje produkty
Lampy dokowe LED 220 VAC
Lampy dokowe LED 220 VAC
Lampy dokowe LED 220 VAC

    Lampy dokowe LED 220 VAC

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
    Lampa dokowa LED (model 220 VaC) firmy Loading Systems służy do oświetlenia wnętrza naczepy podczas prac przeładunkowych. Dokowe oświetlenie LED pozwala zwiększyć bezpieczeństwo w strefie przeładunkowej. Lampę można łatwo podłączyć do panelu sterowania. Diody Led charakteryzują się długą żywotnością, średnio 50 000 godzin bez wymiany lamp. Pobór prądu to jedynie 12W, co oznacza, że oświetlenie LED Loading Systems jest także energooszczędne. Ten model pozwala zaoszczędzić do 92% więcej energii w porównaniu z lampą halogenową 150W.
    Opis
    • Nasze modułowe oświetlenie LED (wersja 220 VAC) zapewnia natychmiastowe, jasne i jednolite światło, z łatwością oświetlając całe wnętrze naczepy. Głowica LED jest wyjątkowo wytrzymała i znacznie bardziej odporna na przypadkowe uderzenia. Lampa dokowa LED wyposażona jest w ruchome ramię wykonane z dwóch wytrzymałych profili, które umożiliwają przesuwanie lampy w doku do wymaganej pozycji. W skład kompletnego zestawu wchodzi lampa doświetlająca, ruchome ramie w ostrzegawczym żółtym kolorze oraz okablowanie. Opcjonalny transformator na szynie DIN podłączony jest do skrzynki sterującej platformy przeładunkowej, śluzy pneumatycznej lub bramy segmentowej. Specyfikacja techniczna: • Normy oznakowanie CE • Wymiary lampy (LxWxH) 98x156x160 mm • Wymiary wraz z ramieniem (LxWxH) 1124x166x284 mm • Żywotność 50.000 godzin • Pobór mocy 12 W • Liczba diod LED 12 • Zasilanie 220 VAC • Wtyczka lampy C13 • Stopień ochrony IP 67 • Waga (kompletnego zestawu) 6,8 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyled-dock-light-220-vac
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuAll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)284
    • Szerokość (mm)116
    • Głębokość (mm)1124
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)6.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Lights
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna