Opublikuj swoje produkty
Sygnalizacja świetlna LED
Sygnalizacja świetlna LED
Sygnalizacja świetlna LED

    Sygnalizacja świetlna LED

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(23 recenzje)
    Lampy sygnalizacyjme LED firmy Loading Systems przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze strefy przeładunku, dzięki silnemu źródłu światła również w trudnych warunkach atmosferycznych. Sygnalizacja świetlna może być łatwo podłączona do skrzynki sterującej platformy przeładunkowej, śluzy pneumatycznej lub bramy segmentowej i zintegrowana z ich działaniem. Dzięki zastosowaniu wydajnej i żywotnej technologii LED sygnalizator oszczędza energię i obniża koszty eksploatacyjne.
    Opis
    • Diody LED zaostosowane w sygnalizacji wytwarzają intensywne światło, które jest wyraźnie widoczne. Sygnalizatory są odporne na wstrzący oraz posiadają wodoszczelną obudowę (IP65). Sygnalizatory mogą być wyposażone w funkcję ściemniacza, automatycznie obniżającego lub zwiększającego intensywność świecenia zależnie od warunków zewnętrznych. Specyfikacja techniczna. • Normy oznakownie CE • Wymagane zasilanie 145-265 VAC, 50/60 Hz • Długość fali czerowne 625 +/- 5 nm i zielone 505 +/- 5 nm • Stopień ochrony IP65
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyled-traffic-light
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuAll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_30_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTraffic lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Lights
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna