Opublikuj swoje produkty
Słupki ochrone
Słupki ochrone
Słupki ochrone

    Słupki ochrone

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(36 recenzje)
    Słupki ochronne firmy Loading Sytems zapewniają optymalną ochronę Twojej strefy przeładunkowej. Nowe słupki ochronne mogą zabezpieczać bramy, ściany, obszar załadunku i rozładunku, maszyny oraz regały paletowe i stanowią solidne zabezpieczenie. Ponadto, słupki ochronne są dostępne w 3 modelach; - średnica 114 mm - Ten model zalecamy umieszczać przy przejściach. - Średnica 168 mm - Zalecamy stosowanie tego modelu przy otworach, które za sprawą rampy przeładunkowej służą do załadunku i rozładunku. - Średnica 273 mm - Zalecamy ten model w przypadku dużych otworów, w których nie stosuje się pomostu przeładunkowego.
    Opis
    • Słupki ochronne są wykonane z galwanizowanej stalowej rury i wykończone jaskrawo żółtym kolorem (RAL 1023). Górne wierzchołki słupków są wykończone zaokrąglonymi wypukłymi zespawanymi osłonami w celu zoptymalizowania odpływu wody deszczowej. Słupki ochronne są dostępne jako: model wbudowany i model montowany do posadzki. Model przykręcany jest wyposażony w stopę fundamentową, która posiada cztery otwory montażowe.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysafety-bollards
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuAll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOznakowanie - Oznakowanie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePost
    • UNSPSC code301029
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleImpact Attenuating Devices
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna