Opublikuj swoje produkty
Brama segmentowa 601M - prowadzenie wysokie - panele 80mm
Brama segmentowa 601M - prowadzenie wysokie - panele 80mm
Brama segmentowa 601M - prowadzenie wysokie - panele 80mm

    Brama segmentowa 601M - prowadzenie wysokie - panele 80mm

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)
    Standardowo ocieplana brama przemysłowa segmentowa wykonana jest z paneli o grubości 40 mm, wykończonych dwustronnie pancerzem stalowym. Aby zapewnić wyjątkową izolacyjność bramę można wyposażyć w opcjonalny panel 80 mm. Wysoka jakość materiałów i wykończenia zapewnia optymalne parametry sprawności cieplnej i wytrzymałość. Segmentowa brama przemysłowa może być obsługiwana na wiele sposobów (manualnie, za pomocą łańcucha lub elektrycznie) i może być wykonana w wielu wariantach prowadzeń. Idealnie dopasowane sprężyny naciągowe zapewniają idealną równowagę bramie, co umożliwia obsługę bramy bez użycia nadmiernej siły, bez względu na sposób obsługi. Brama segmentowa 601 zostałą zaprojektowana specjalnie na potrzeby użyteczności przemysłowej i usługowej. Aby dopasować produkt najlepiej do wymagań klientów oferujemy duży wybór wykończeń, sterowań, przeszkleń, sposobów montażu i innych opcji, które czynią produkt jeszcze bardziej przyjanzym w obsłudze dla użytkownika oraz poprawiają standardy bezpieczeństwa i integrację z innymi produktami lub systemami wyposażenia doków.
    Opis
    • Bramy segmentowe Loading Systems są ocielplane i doskonale chronią przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak deszcz, przeciągi, piasek i zanieczyszczenia. Syntetyczne uszczelnienia z zamkniętym rdzeniem zapewniają optymalną szczelność pomiędzy panelami. Bramy segmentowe Loading Systems mogą być zamontowane z następującym prowadzeniem 1. Prowadzenie niskie 2. Prowadzenie standardowe 3. Prowadzenie wysokie (ten model) 4. Prowadzenie pionowe Systemy prowadzeń (poza systemem pionowego prowdzenia) mogą być przygotowane do montażu zgodnego z linią dachu. . Maksymalny wymiar segmentowej bramy przemysłowej Loading Systemsto 8000 mm (szer.) x 6700 mm (wys). Standardowe elementy bezpieczeństwa • PowerDoor 601 posiada znak CE, gwarancję jakości i bezpieczeńśtwa, zgodnie z obecnie obowiązującymi, europejskimi standardami bezpieczeństwa; • Blokada przed pęknięciem sprężyn (dla bram obsługiwanych ręcznie i z napędem wysprzęglanym); • Obsługa typu deadman za pośrednictwem przycisku w skrzynce sterującej; • Zabezpieczenie napędu przed przeciążeniem (przekaźnik termiczny - dla obsługi elektrycznej) • Skrzynka sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa, zgodnie z obecnie obowiązującymi, europejskimi standardami dla bram obsługiwanych elektrycznie. • Zabezpieczenie luźnej linki (dla abram z napędem); Specyfikacja techniczna • Znak CE • Grubość panelu 80 mm • Wypełnienie całkowicie bezfreonową pianką poliuretanową • Prowadzenia i profile ocynkowane, o grubości 2.0 mm • Napęd 0.37 kW • Napięcie 230/400 V • Proąd sterowania 24 V DC • Kolor standardowy RAL 9010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysectional-overhead-door-601-high-lift-80mm
    • Rodzina produktuIndustrial doors
    • Grupa produktuSectional overhead doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna