Opublikuj swoje produkty
Brama segmentowa 601M - prowadzenie niskie - panele 40mm
Brama segmentowa 601M - prowadzenie niskie - panele 40mm
Brama segmentowa 601M - prowadzenie niskie - panele 40mm

    Brama segmentowa 601M - prowadzenie niskie - panele 40mm

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
    Ocieplana brama przemysłowa segmentowa, wykonana z paneli o grubości 40 mm, wykończonych dwustronnie pancerzem stalowym. Wysoka jakość materiałów i wykończenia zapewnia optymalne parametry sprawności cieplnej i wytrzymałość. Segmentowa brama przemysłowa może być obsługiwana na wiele sposobów (manualnie, za pomocą łańcucha lub elektrycznie) i może być wykonana w wielu wariantach prowadzeń. Idealnie dopasowane sprężyny naciągowe zapewniają idealną równowagę bramie, co umożliwia obsługę bramy bez użycia nadmiernej siły, bez względu na sposób obsługi. Brama segmentowa 601 zostałą zaprojektowana specjalnie na potrzeby użyteczności przemysłowej i usługowej. Aby dopasować produkt najlepiej do wymagań klientów oferujemy duży wybór wykończeń, sterowań, przeszkleń, sposobów montażu i innych opcji, które czynią produkt jeszcze bardziej przyjanzym w obsłudze dla użytkownika oraz poprawiają standardy bezpieczeństwa i integrację z innymi produktami lub systemami wyposażenia doków.
    Opis
    • Bramy segmentowe Loading Systems są ocielplane i doskonale chronią przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak deszcz, przeciągi, piasek i zanieczyszczenia. Syntetyczne uszczelnienia z zamkniętym rdzeniem zapewniają optymalną szczelność pomiędzy panelami. Bramy segmentowe Loading Systems mogą być zamontowane z następującym prowadzeniem 1. Prowadzenie niskie (ten model) 2. Prowadzenie standardowe 3. Prowadzenie wysokie 4. Prowadzenie pionowe Systemy prowadzeń (poza systemem pionowego prowdzenia) mogą być przygotowane do montażu zgodnego z linią dachu. . Maksymalny wymiar segmentowej bramy przemysłowej Loading Systemsto 8000 mm (szer.) x 6700 mm (wys). Standardowe elementy bezpieczeństwa • PowerDoor 601 posiada znak CE, gwarancję jakości i bezpieczeńśtwa, zgodnie z obecnie obowiązującymi, europejskimi standardami bezpieczeństwa; • Blokada przed pęknięciem sprężyn (dla bram obsługiwanych ręcznie i z napędem wysprzęglanym); • Obsługa typu deadman za pośrednictwem przycisku w skrzynce sterującej; • Zabezpieczenie napędu przed przeciążeniem (przekaźnik termiczny - dla obsługi elektrycznej) • Skrzynka sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa, zgodnie z obecnie obowiązującymi, europejskimi standardami dla bram obsługiwanych elektrycznie. • Zabezpieczenie luźnej linki (dla abram z napędem); Specyfikacja techniczna • Znak CE • Grubość panelu 40 mm • Wypełnienie całkowicie bezfreonową pianką poliuretanową • Prowadzenia i profile ocynkowane, o grubości 2.0 mm • Napęd 0.37 kW • Napięcie 230/400 V • Proąd sterowania 24 V DC • Kolor standardowy RAL 9010
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysectional-overhead-door-601-low-lift-40mm
    • Rodzina produktuIndustrial doors
    • Grupa produktuSectional overhead doors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna
    Albania
    Arabia Saudyjska
    Algieria
    Argentyna
    Australia
    Meksyk
    Andora
    Armenia
    Angola
    Boliwia
    Guam
    Panama
    Austria
    Azerbejdżan
    Benin
    Brazylia
    Norfolk
    Belgia
    Bahrajn
    Botswana
    Chile
    Nowa Kaledonia
    Białoruś
    Bangladesz
    Burkina Faso
    Ekwador
    Nowa Zelandia
    Bośnia i Hercegowina
    Bhutan
    Egipt
    Kolumbia
    Bułgaria
    Brunei Darussalam
    Etiopia
    Paragwaj
    Chorwacja
    Chiny
    Gabon
    Peru
    Cypr
    Filipiny
    Gambia
    Surinam
    Czarnogóra
    Gruzja
    Ghana
    Urugwaj
    Czechy
    Hongkong
    Gwinea
    Dania
    Indie
    Gwinea Bissau
    Estonia
    Indonezja
    Gwinea Równikowa
    Finlandia
    Izrael
    Kamerun
    Francja
    Japonia
    Kenia
    Gibraltar
    Jordania
    Komory
    Grecja
    Kambodża
    Lesotho
    Guernsey
    Katar
    Liberia
    Hiszpania
    Kazachstan
    Madagaskar
    Holandia
    Kirgistan
    Malawi
    Irlandia
    Korea Południowa
    Maroko
    Islandia
    Kuwejt
    Mauritius
    Jersey
    Laos
    Mozambik
    Liechtenstein
    Liban
    Namibia
    Litwa
    Makau
    Nigeria
    Łotwa
    Malezja
    Republika Południowej Afryki
    Luksemburg
    Mongolia
    Reunion