Opublikuj swoje produkty
Pomost z językiem uchylnym 232NG
Pomost z językiem uchylnym 232NG
Pomost z językiem uchylnym 232NG

    Pomost z językiem uchylnym 232NG

    Pomost z językiem uchylnym 232NG to najnowsza generacja pomostów elektrohydraulicznych. Platforma i język obsługiwane hydraulicznie. Pomost z językiem uchylnym 232NG obsługiwany za pomocą jednego przycisku (obsługa manualna - dead-man). Urządzenie może być wykorzystywane do rozładunku "ostatnich ładunków", poniżej poziomu doku. Pomosty Loading Systems mogą być wykonane na zamówienie, konkretne, specyficzne wymagania użytkownika lub dostosowane do różnorodnych rozwiązań konstrukcyjnych. Maksymalna nośność pomostu przeładunkowego z językiem 232NG wynosi 60 kN (zgodnie z EN1398).
    Opis
    • Platforma i język wykonane są z wysokojakościowej stali łezkowej. W zależności o szerokości pomost przeładunkowy 232NG 60kN wzmocniony jest wzdłużnie przez zestaw 10-12 profili kątowych. Tył platformy połączony jest z konstrukcją ramy za pośrednictwem siedmiu zawiasów. Zawiasy te z łatwością przenoszą obciążenia. Podobne połączenia zastosowano pomiędzy językiem a przednią podporą platformy. Podstawowe elementy bezpieczeństwa: • Całkowicie hydrauliczny bezpiecznik przed opadnięciem wbudowany w główny cylinder. ; • Wyłącznik bezpieczeństwa z funkcją kasowania; • Stałe i ruchome osłony boczne; • Wytrzymałe uchwyty języka o zwiększonej szerokości dla poprzecznego ruchu; • Żółto-czarne oznaczenia; • Zabezpieczenia silnika za pośrednictwem przekaźników termicznych; • Czytelne symbole instrukcji na skrzynce sterującej. Standardy Pomost przeładunkowy z uchylnym językiem 232NG 60 kN posiada oznaczenia o zgodności z CE. Wszystkie pomosty Loading Systems są zaprojektowne i wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w Eurpoejskiej Dyrektywie EN1398.   Specyfikacja techniczna • Oznaczenia CE • Nośność (wg PN-EN 1398) 60 kN • Wysokość 600 mm • Długość języka 400 mm (opcjonalnie do 500 mm) • Kąt języka (ok. 4°) 45 mm • Silnik 0,75 kW • Zasilanie 3 fazowy prąd 400 V • Prąd sterowania 24 V DC • Klasa ochrony IP 54 • Ciśnienie robocze ca. 100 bar • Zewnętrzna średnica głównego siłownika 65 mm • Zewnętrzna średnica siłownika języka 45 mm • Zakres temperatury pracy -30° do +50° C • Kolor standardowy RAL 9005 (czarny)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyswing-lip-dock-leveller-232ng
    • Rodzina produktuDock Equipment
    • Grupa produktuDock levellers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
    • Klasyfikacja IFCRampa
    • UNSPSC nameLift stations
    • UNSPSC code47101533
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_23_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic hinged-lip dock levellers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
    • OmniClass Number23-23 23 13 15
    • OmniClass TitleHydraulic Dock Levelers
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna