Opublikuj swoje produkty
Pomost z językiem wysuwanym 233
Pomost z językiem wysuwanym 233
Pomost z językiem wysuwanym 233
    Zarchiwizowane

    Pomost z językiem wysuwanym 233

    Elektrohydrauliczny pomost przeładunkowy z językiem wysuwanym teleskopowo 233 60 kN. Platforma i język obsługiwane hydraulicznie. Pomost obsługiwany za pomocą intuicyjnej skrzynki z 4 przyciskami. Ruch platformy i języka może być indywidualnie kontrolowany i właściwie umieszczony we właściwej pozycji. Urządzenie może być wykorzystywane do rozładunku "ostatnich ładunków", poniżej poziomu doku. Pomosty Loading Systems mogą być wykonane na zamówienie, konkretne, specyficzne wymagania użytkownika lub dostosowane do różnorodnych rozwiązań konstrukcyjnych. Właściwy dobór może przyczynić się do osiągnięcia oszczędności.
    Opis
    • Platforma i język wykonane są z wysokojakościowej stali łezkowej. Język wysuwany wzmocniony jest przez profile prowadzące wsuwane w profile platformy. To gwarantuje optymalne połączenie pomiędzy językiem a podłogą pojazdu. Tył platformy połączony jest z konstrukcją ramy za pośrednictwem trzech lub pięciu zawiasów. Podstawowe elementy bezpieczeństwa: • Całkowicie hydrauliczny bezpiecznik przed opadnięciem wbudowany w główny cylinder. ; • Wyłącznik bezpieczeństwa z funkcją kasowania; • Stałe i ruchome osłony boczne; • Wytrzymałe uchwyty języka o zwiększonej szerokości dla poprzecznego ruchu; • Żółto-czarne oznaczenia; • Zabezpieczenia silnika za pośrednictwem przekaźników termicznych; • Czytelne symbole instrukcji na skrzynce sterującej. Standardy Pomost przeładunkowy z uchylnym językiem 233 60 kN posiada oznaczenia o zgodności z CE. Wszystkie pomosty Loading Systems są zaprojektowne i wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w Eurpoejskiej Dyrektywie EN1398.   Specyfikacja techniczna • Oznaczenia CE • Nośność (wg PN-EN 1398) 60 kN • Wysokość 700, 1000 mm • Długość języka 0-500 mm (opcjonalnie do 1000 mm) • Kąt języka (ok. 5°) 25 mm • Silnik 1,1 kW • Zasilanie 3 fazowy prąd 400 V/50 Hz/2,5 A • Prąd sterowania 24 V DC • Klasa ochrony IP 54 • Ciśnienie robocze ca. 100 bar • Zewnętrzna średnica głównego siłownika 65-110 mm • Zewnętrzna średnica siłownika języka 50 mm • Zakres temperatury pracy -30° do +50° C • Kolor standardowy RAL 9005 (czarny)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytelescopic-lip-dock-leveller-233-60kn
    • Rodzina produktuDock Equipment
    • Grupa produktuDock levellers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
    • Klasyfikacja IFCRampa
    • UNSPSC nameLift stations
    • UNSPSC code47101533
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_23_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic telescopic-lip dock levellers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
    • OmniClass Number23-23 23 13 15
    • OmniClass TitleHydraulic Dock Levelers
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT