Opublikuj swoje produkty
Naprowadzecze do kół - niski model
Naprowadzecze do kół - niski model
Naprowadzecze do kół - niski model

    Naprowadzecze do kół - niski model

    Naprowadzacze kół umożliwiają prawidłowe, osiowe zadokowanie pojazdu, tym samym zabezpieczając przed różnego rodzaju uszkodzeniom. Stosowanie naprowadzaczy Loading Systems zapewnia prawidłowe ustawienie pojazdu przy platformie przeładunkowej. W związku z tym znacznie zmniejsza się ryzyko uszkodzenia pojazdu, budynku, pomostu przeładunkowego lub śluzy uszczelniającej. Naprowadzacze kół są szczególnie zalecane w połączeniu z szerokimi rampami przeładunkowymi oraz kurtynowymi lub pneumatycznymi (nadmuchiwanymi) rękawami uszczelniającymi. W takich sytuacjach precyzyjne ustawienie pojazdu jest niezmiernie ważne dla prawidłowego przebiegu procesu przeładunku. Standardowo naprowadzacze kół są dostępne w 3 modelach: - montowane do posadzki; - Wbudowany (wpuszczony w betonowy fundament); - Niski model (ze stopami fundamentowymi, ten model).
    Opis
    • Niski model naprowadzaczy kół montowany do posadzki jest wykonany z wysokiej jakości rury o średnicy 140 mm. Ocynkowane ogniowo naprowadzacze kół są dostępne jako model wygięty lub prosty. Opcjonalnie dostpny jest zestaw montażowy.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywheel-guides-low-model
    • Rodzina produktuLoading bay accessories
    • Grupa produktuAll
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Krajobraz - pozostałe
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna