Odniesienie unikalne: | 4311-16-TT021SS |
---|---|
Producent: | Logiwaste |
Rodzina produktu: | Pipe Systems |
Grupa produktu: | Straight pipes |
Szerokość (mm): | 13500 |
Wysokość (mm): | 500 |
Data publikacji: | 2020-02-06 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
Odnośnik do danych produktu: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/logiwaste/product/4311-16-tt021ss
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Sweden |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | Infrastruktura drogowa - Waste |
---|
BIMobject®