Opublikuj swoje produkty
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Elevate structural stability

  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
  • Available performance categories from 19/32 to 1-1/8*
  • Can be used for residential and light commercial applications
  • LP TopNotch Sub-Flooring panels are certified by the APA
Opis
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylp-topnotch
  • Rodzina produktuBuilding materials
  • Grupa produktuSmartSide®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podpory
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Brazylia
Stany Zjednoczone
Chile