Opublikuj swoje produkty
GST Geometric Wall Sconces

GST Geometric Wall Sconces

The Geometric Wall Sconce’s traditional size and forms render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. With three classic housing styles (Trapezoid, Half Round & Quarte Sphere) and a wide range of features and options, the Geometric Wall Sconces are the ideal solution for almost any wall mount application.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygst
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures