Opublikuj swoje produkty
(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Decorative & Post Top

(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Decorative & Post Top

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ad_out_dec
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuDecorative & Post Top
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)13.5
  • Szerokość (cale)11
  • Głębokość (cale)5.15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameWall fixture
  • UNSPSC code39111503
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring