Opublikuj swoje produkty
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the AST is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The frosted lens provides uniform lumen output with soft, reduced brightness. Available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures, the AST is a flexible solution for all applications.

Ideal Applications: Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ast-industrial
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuIndustrial Strips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.75
  • Szerokość (cale)4.37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone