Opublikuj swoje produkty
(XBVRD) Bollard

(XBVRD) Bollard

Retrofit to LED and Start Saving Today!

This specification-grade bollard, available in flat or round top, features a high performance LED optical system. State-of–the-art driver technology provides unsurpassed system efficiency.

 fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-bollard
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuBollards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)42
  • Szerokość (cale)8.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring