Opublikuj swoje produkty
(CBR8) Commercial Bollard

(CBR8) Commercial Bollard

The CBR8 is a commercial-grade LED Bollard designed for retrofits and new construction. Recommended for a wide variety of commercial and industrial applications, such as parking lots, strip malls, automotive dealerships and for general low-level lighting. Multiple CCTs, lumen packages and distributions to meet most lighting requirements.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-cbr8
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuBollards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)42
  • Szerokość (cale)8.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring