Opublikuj swoje produkty
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-cpg-parking-garage
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuGarage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.5
  • Szerokość (cale)16.5
  • Głębokość (cale)16.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleParking Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring