Opublikuj swoje produkty
(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

With its vapor-tight design and high-impact, reinforced fiberglass housing the LED EG3 fixture is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with a choice of lenses and symmetrical distribution for outstanding light delivery. The proprietary lens provides high lumen output with soft, reduced brightness.

The gear tray snaps out for easy driver access. This product also has high-impact, reinforced fiberglass housing and high-impact acrylic lens standard. Virtually maintenance free, it comes with a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-eg3_car_wash
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuCar Wash
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.13
  • Szerokość (cale)6.77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyKompozyt polimerowy wzmocniony włóknem szklanym
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring