Opublikuj swoje produkty
(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

(EGA) Advantage - Parking Garage Fixture

The Advantage Series Enclosed and Gasketed luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the EGA is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The proprietary lens is impact-resistant additive and provides high lumen output with soft, reduced brightness.

Ideal Applications: Cold-storage warehousing, industrial facilities, retail stores, garden centers, and food service

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ega_out_garage
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuGarage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.13
  • Szerokość (cale)6.77
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring