Opublikuj swoje produkty
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-enm4
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuDecorative & Post Top
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)31.19
  • Szerokość (cale)25.25
  • Głębokość (cale)25.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring