Opublikuj swoje produkty
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

The LED GA is a high efficiency LED Troffer. This high-performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your interior space. The low profile housing (3¼“ deep) makes it ideal for tight plenums.

With a limited 5-year warranty, the LED GA has a hinged and latched door frame operating system and is available in 2’ x 4’, 2’ x 2’ and 1’ x 4’ sizes.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ga_p12
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuTroffers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring