Opublikuj swoje produkty
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

The HPG, with up to 23,000 lumens, is the ideal parking garage solution for higher mounting height and/or higher light level applications. 4 distinct photometric distributions provide the ideal optic for each area of the parking deck including one way and two way drive lanes and entry ways. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem. Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-hpg
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuGarage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.1
  • Szerokość (cale)13.5
  • Głębokość (cale)13.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameCanopy
  • UNSPSC code30151902
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring