Opublikuj swoje produkty
(LAP) LiniArc® Partial Perf

(LAP) LiniArc® Partial Perf

The LAP LED delivers a soft “source identification" indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The LAP Indirect housing offers three endcap options including flat (standard), sculpted, and bull nose. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools, or any space where architectural suspended fixtures are specified.

  • Available in 4', 8', and 12' lengths
  • Available in neutral white, warm white, and soft white color temperatures.
  • 0 – 10V Dimming standard
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-lap
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuArchitectural Linear
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone