Opublikuj swoje produkty
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

LiniArc HRZ is a versatile linear fixture that can upgrade a space with it’s sleek, contemporary design. It uses closely-spaced, high-brightness LEDs with well-engineered baffles to minimize pixelation and provide high quality illumination.

HRZ uses premium materials including die-formed 20-guage steel housing and high-reflectance polyester surface finish. The cover lens is made of high-transmission acrylic material. Liniarc HRZ has multiple options for light distribution, shielding and finish and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-liniarc
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuArchitectural Linear
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring