Opublikuj swoje produkty
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Retrofit to LED and Start Saving Today!

The LXW2 is a high output, decorative luminaire ideal for lighting graphics or wall washing. The LXW2 can be mounted to either the ceiling or wall. Easy angular adjustment allows the fixtures to be aimed for optimal illumination. The small round profile virtually disappears when mounted.

Reduce your energy by up to 50% as compared to fluorescent solutions. Virtually maintenance free, the LXW2 has up to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-lxw2
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuCommercial Linear
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Lampy liniowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecial Purpose Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone