Opublikuj swoje produkty
(OPS-PD) Opulence - Canopy Pendant

(OPS-PD) Opulence - Canopy Pendant

Opulence Pendant & Surface Mount Luminaires provide versatility with a wide variety of mounting options and styles. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem and are available with a decorative shroud (painted to match housing or translucent for uplight). Optional uplight delivers either 5 or 10% uplight and a 2″ stem adapter can be used for mounting to our LifeStyle classic hook brackets.  Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ops-pd_out_canopy
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuCanopy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.07
  • Szerokość (cale)20.62
  • Głębokość (cale)20.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySilikon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring