Opublikuj swoje produkty
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

The Opulence Series Area Light features a sleek and low profile arm that mounts to both round and square poles (B2 drill pattern) without the need for an adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers as well as contemporary tapered pole with matching base. Companion luminaire versions are also available for post top, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ops-sa
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuArea Lights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.07
  • Szerokość (cale)20.62
  • Głębokość (cale)20.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySilikon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone