Opublikuj swoje produkty
(XPG4) Parking Garage Fixture

(XPG4) Parking Garage Fixture

Packed with performance choices, LSI’s XPG4 parking garage fixture delivers uniform lighting with vertical illumination, full cutoff and low glare for maximum “seeability” for drivers and pedestrians. In addition, the LEDs work very well with security and surveillance video cameras to create an even greater sense of safety. The XPG4 fixtures include a number of features to save energy, installation and maintenance costs. The XPG4 has a minimum of 60,000 to 100,000 hours of expected life, depending on the ambient temperature of the installation. The Universal Quick Mounting plate ensures easy installation and accurate alignment. Polycarbonate vandal shield and bird guard accessories are available.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-out-pkg-gar-xpg4
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuGarage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.5
  • Szerokość (cale)16.5
  • Głębokość (cale)16.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleParking Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring