Opublikuj swoje produkty
(RD) Standard Dome - Interior Decorative

(RD) Standard Dome - Interior Decorative

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-rd-indoor-dec
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuInterior Decorative
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11
  • Szerokość (cale)18
  • Głębokość (cale)18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)12.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring