Opublikuj swoje produkty
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

The SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV is the most feature-rich gas canopy fixture on the market today. Its Symmetric Combination Forward Throw optic – make extra flood lights between the gas canopy and convenience store unnecessary saving the owner money without sacrificing performance. Vertex has a rugged low profile housing and is available in five lumen packages: 10K, 13K, 15K, 20K and 23K. The below canopy field serviceability, silicone optics (shatterproof, non-yellowing and lightweight), dimming capability and optional integral Bluetooth™ motion and photocell sensor make Vertex the ideal solution for gas canopies.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more fixture documents and reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-scv
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuCanopy
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.1
  • Szerokość (cale)13.5
  • Głębokość (cale)13.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySilikon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameCanopy
  • UNSPSC code30151902
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring