Opublikuj swoje produkty
(SSA) Commercial Area Medium

(SSA) Commercial Area Medium

Retrofit to LED and Start Saving Today!

The LED Commercial Areal Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. Ideal for Schools, Office Buildings, Parking Lots, Strip Malls, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Lighting applications.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. See our Sales Representative Locator.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ssa
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuArea Lights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.46
  • Szerokość (cale)13
  • Głębokość (cale)17.6
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySilikon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)12.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring