Opublikuj swoje produkty
(T2XFL) Traditional Flood

(T2XFL) Traditional Flood

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Lumen packages from 33,000 to 50,000. Two high-performance distributions are available: a flood optic distribution (NEMA 6×6) for delivering more lumens to the desired target area as well as an extra-wide (NEMA 7X7) distribution that is recommended for short set back distances. Trunnion and slipfitter mounting options available.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-t2xfl
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuFlood Lights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.07
  • Szerokość (cale)16
  • Głębokość (cale)12.21
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring