Opublikuj swoje produkty
(TLWP) Traditional Wall Packs

(TLWP) Traditional Wall Packs

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

Commodity grade wall mounted fixture.  Ideal for illuminating loading areas, parking areas, driveways, sidewalks and facades.  Multiple sizes, color temperatures & efficient lumen output packages are available to provide replacements for HID units ranging from 150w – 400w units.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-tlwp
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-12-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.02
  • Szerokość (cale)11.6
  • Głębokość (cale)7.85
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)9.25
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone