Opublikuj swoje produkty
(W44) Wall/Ceiling Mount

(W44) Wall/Ceiling Mount

The LED W44 designed for wall, ceiling or pendant mounting, is a versatile linear choice. The cross-section dimensions allow this efficient luminaire to fit into most architectural spaces conveniently and unobtrusively. The entire series is a singular cross-section, allowing for long row composition, and the acrylic diffuser incorporates a well-defined linear prism design.

With their exceptional long life, the LED light source makes the W44 virtually maintenance free. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-w44
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Interior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring