Opublikuj swoje produkty
(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

(XGBWM3) Greenbriar® Wall Sconce

The LED Greenbriar Wall Sconce XGBWM3 is designed to go with the look of any site lighting fixture. Built with LSI’s LED Crossover technology, this energy efficient wall-mounted fixture creates a brighter environment at lower light levels, making the XGBWM3 ideal for entrance, egress and security lighting.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xgbwm3
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuWall Mount Exterior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11.38
  • Szerokość (cale)20.13
  • Głębokość (cale)15.38
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring