Opublikuj swoje produkty
(XIG) Inground Light - Landscape

(XIG) Inground Light - Landscape

The LSI XIG in grade fixture is designed to provide uplighting for architectural and landscape features. The XIG delivers exceptional lighting performance with optimized beam control and external aiming adjustability. Its modular design ensures easy installation and its compact size is compatible with shallow site requirements

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xig
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuLandscape
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.13
  • Szerokość (cale)4.5
  • Głębokość (cale)7.13
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyComposite
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)28
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLandscape Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring